Global icon

製品比較12件の製品を表示

  移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動
製品名

DF60F-3P-10.16DSA(50)
CL0680-4001-0-50

DF60F-3S-10.16C
CL0680-4002-0-00

DF60F-3EP-10.16C
CL0680-4003-0-00

DF60FR-3P-10.16DSA(50)
CL0680-4004-0-50

DF60FR-3S-10.16C
CL0680-4005-0-00

DF60FR-3EP-10.16C
CL0680-4006-0-00

DF60F-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4007-0-50

DF60F-2S-10.16C
CL0680-4008-0-00

DF60F-2EP-10.16C
CL0680-4009-0-00

DF60FR-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4010-0-50

DF60FR-2S-10.16C
CL0680-4011-0-00

DF60FR-2EP-10.16C
CL0680-4012-0-00

コネクタ形状 ヘッダー ソケット プラグ ヘッダー ソケット プラグ ヘッダー ソケット プラグ ヘッダー ソケット プラグ
ハーネス品 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
安全規格 UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV
極数 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
定格電流 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A
定格電圧(AC) AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V
定格電圧(DC) DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V
列数(嵌合部) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
実装ピッチ 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm
開口部ピッチ 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm
本体長さ(ピッチ方向) 32.52 mm 32.52 mm 49.72 mm 32.52 mm 32.52 mm 49.72 mm 22.36 mm 22.36 mm 39.56 mm 22.36 mm 22.36 mm 39.56 mm
本体幅(奥行き) 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm
本体高さ 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm
基板実装方法 スルーホールDIP スルーホールDIP スルーホールDIP スルーホールDIP
基板実装スタイル スタンダード オンボード スタンダード オンボード スタンダード オンボード スタンダード オンボード
千鳥パターン いいえ いいえ いいえ いいえ
推奨基板厚 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max.
挿抜回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
接点部めっき
めっき厚 0.2 μm 0.2 μm
ハウジング色
使用温度範囲 Max. 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃
使用温度範囲 Min. -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃
RoHS (EU)2015/863 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
SVHC 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有 34th 非含有
ロック方式 ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック
キー
フィンガープロテクト
シールド機能
耐電圧 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max.
梱包形態 トレー トレー トレー トレー
購入単位数 64 PCS 100 PCS 100 PCS 64 PCS 100 PCS 100 PCS 96 PCS 100 PCS 100 PCS 96 PCS 100 PCS 100 PCS
吸着テープ
質量 8.91 g 5.38 g 12.82 g 8.91 g 5.38 g 12.82 g 5.94 g 4.09 g 9.42 g 5.94 g 4.09 g 9.42 g
箱入数 192 PCS 600 PCS 200 PCS 192 PCS 600 PCS 200 PCS 288 PCS 600 PCS 400 PCS 288 PCS 600 PCS 400 PCS
備考 64個/トレイ 64個/トレイ
結線方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
適合電線タイプ ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー
適合電線サイズ (AWG) Min. 12 12 12 12 12 12 12 12
適合電線サイズ (AWG) Max. 8 8 8 8 8 8 8 8
電線/ケーブルのULスタイル UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283
適合電線被覆外径(Min.) 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm
適合電線被覆外径(Max.) 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm
パネル取り付け方法 スクリュー スクリュー スクリュー スクリュー
コネクタ形状詳細 中継プラグ 中継プラグ 中継プラグ 中継プラグ