RM15WTPZ-4S(82)
CL0109-1612-8-82
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/10/31
製品情報
- 製品名
- RM15WTPZ-4S(82)
- HRS NO
- CL0109-1612-8-82
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 10.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 500.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 700.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 4
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 15 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 1500 V Max.
- ロック方式
- ねじ止め
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 2000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- クローム
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 21.5 mm
- 本体幅(奥行き)
- 36.3 mm
- 本体高さ
- 21.5 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 1 PCS
- 質量
- 34.5 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 100 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [RM15WTPZ-4S(82)_CL0109-1612-8-82_2DDrawing_0001157668.pdf: 53 KB]
- 2D図面 - English [RM15WTPZ-4S(82)_CL0109-1612-8-82_2DDrawing_0001160825.pdf: 61 KB]
- 規格表 - 日本語 [RM15WTPZ-4S(82)_CL0109-1612-8-82_SpecSheet_0001157669.pdf: 171 KB]
- 規格表 - English [RM15WTPZ-4S(82)_CL0109-1612-8-82_SpecSheet_0001160433.pdf: 76 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
- 3Dモデル (IGES)[ドキュメントがありません] 作成を依頼する
- 3Dモデル (STEP) [RM15WTPZ-4S(82)_CL0109-1612-8-82_3DDrawing_STEP_0001228394S.zip: 105 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル