TM3RA1-62(50)
CL0222-1375-2-50
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/03/25
製品情報
- 製品名
- TM3RA1-62(50)
- HRS NO
- CL0222-1375-2-50
基本性能
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 開口部サイズ
- 極数
- 2
- ポート数
- 1
- シールド機能
- 無
- 結線方法
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 挿抜回数
- 200
- 使用温度範囲 Max.
- 80 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 1.27 μm
- ハウジング色
- 黒
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 接触抵抗
- 200.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 14.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 19.0 mm
- 本体高さ
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 120 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 3.04 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1320 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_2DDrawing_0000130910.pdf: 140 KB]
- 2D図面 - English [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_2DDrawing_0001308570.pdf: 49 KB]
- 規格表 - 日本語 [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_SpecSheet_0000526756.pdf: 146 KB]
- 規格表 - English [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_SpecSheet_0001309165.pdf: 135 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [TM3RA1-62(50)_CL0222-1375-2-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : TM3RA1-62(50)
- HRS NO : 02221375250
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。