TM5RE4-88(20)
CL0222-2726-0-20
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/08/14
製品情報
- 製品名
- TM5RE4-88(20)
- HRS NO
- CL0222-2726-0-20
基本性能
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- RJ-45
- 準拠規格
- FCC
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 開口部サイズ
- 8
- 極数
- 8
- ポート数
- 1
- シールド機能
- 結線方法
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 挿抜回数
- 200
- 使用温度範囲 Max.
- 80 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 1.27 μm
- ハウジング色
- ダークグレー
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 接触抵抗
- 230.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 18.6 mm
- 本体幅(奥行き)
- 18.0 mm
- 本体高さ
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 80 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 4.05 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 960 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_2DDrawing_0000405022.pdf: 114 KB]
- 2D図面 - English [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_2DDrawing_0000899504.pdf: 111 KB]
- 規格表 - 日本語 [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_SpecSheet_0000732604.pdf: 146 KB]
- 規格表 - English [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_SpecSheet_0000139451.pdf: 134 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [TM5RE4-88(20)_CL0222-2726-0-20_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : TM5RE4-88(20)
- HRS NO : 02222726020
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。