Global icon

TJ50A-41S-U-CV

CL0236-3101-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2025/09/02

製品情報
  • 製品名
  • TJ50A-41S-U-CV
  • HRS NO
  • CL0236-3101-0-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 500
  • 極数
  • 41
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 4.5 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 定格電流
  • 4.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 130.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 130.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 含有
  • コネクタ形状詳細
  • 実装ピッチ
  • 列数(嵌合部)
  • 3
  • めっき厚
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル
  • 外装材料
  • アルミニウム合金
  • コンタクトSEX
  • メス
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 1260 V Max.
  • 接触抵抗
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 18.9 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 79.3 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 87.9 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 13.0 mm
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 6 PCS
  • 質量
  • 125.1 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 18 PCS
  • 備考

  製品名
適合電線サイズ
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ライトアングル  
レセプタクル 

レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
※異種金属間の接続は避けてください。