TJ*A シリーズ
鉄道車両機器向けインターフェイス用コネクタ
特長
鉄道車両機器向けインターフェイス用コネクタ
TJ*Aシリーズは、鉄道車両機器向けのインターフェイスコネクタ。VMEラックやCompact PCIラックの3U4HPサイズのパネルに取り付け可能。基板実装タイプ、中継タイプを保有。0.3~1.25SQのケーブルに対応
1. ワンタッチロック構造
2. ロック固定スライドボタン
3. プレス端子
4. 2種類のケーブル出し方向
5. アルミダイカスト製カバー
6. 堅牢構造
7. 接点部保護構造
8. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, 端子, その他
- パーツ
- Coding Key
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 28, 41
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 4.5 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 2.0, 4.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0, 130.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 30.0, 130.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 18, 22
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 16, 20
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.3, 0.75 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.5, 1.25 mm²
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。