Global icon

ZX60-B-5S(31)

CL0242-0043-1-31

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • ZX60-B-5S(31)
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • ZX60-B-5S(31)
  • HRS NO
  • CL0242-0043-1-31
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • MicroUSB
  • 準拠規格
  • USB
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • USB2.0
  • 伝送速度
  • 0.48 Gbps
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 10000
  • 極数
  • 5
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.65 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 定格電流
  • 1.8 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 30.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード ボトムマウント
  • 結線方法
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -30 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 実装ピッチ
  • 0.65 mm
  • 列数(嵌合部)
  • めっき厚
  • 0.75 μm
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • 外装材料
  • ステンレス
  • コンタクトSEX
  • メス
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 100 V Max.
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推奨基板厚
  • 0.8 mm Max.
  • 本体高さ
  • 4.425 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 8.4 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 13.85 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 1300 PCS
  • 質量
  • 0.78 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1300 PCS
  • 備考
  • シールド板めっき変更:金めっき

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ストレート  
レセプタクル 
ストレート  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
※異種金属間の接続は避けてください。