IX40G-A-10S-CVL2(7.0)
CL0251-0077-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/06/27
製品情報
- 製品名
- IX40G-A-10S-CVL2(7.0)
- HRS NO
- CL0251-0077-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- IEC 61076-3-124
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL
- 伝送規格
- CAT6A
- 伝送速度
- 10.0 Gbps
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 挿抜回数
- 5000
- 極数
- 10
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 1.0 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 60.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 列数(嵌合部)
- 2
- めっき厚
- 0.2 μm
- 千鳥パターン
- キー
- 有
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- 外装材料
- ステンレス
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 黒
- シールド機能
- 有
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気/光性能
- 耐電圧
- 500 V Max.
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 29.2 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 9.2 mm
- 本体幅(奥行き)
- 23.15 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 100 PCS
- 質量
- 4.88 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 200 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_2DDrawing_0001332657.pdf: 193 KB]
- 2D図面 - English [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_2DDrawing_0001332658.pdf: 209 KB]
- 規格表 - 日本語 [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_SpecSheet_0001332660.pdf: 197 KB]
- 規格表 - English [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_SpecSheet_0001332661.pdf: 164 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- 認定資料 (UL) [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [IX40G-A-10S-CVL2(7.0)_CL0251-0077-0-00_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : IX40G-A-10S-CVL2(7.0)
- HRS NO : 02510077000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。