Global icon

IX61G2-C-10P

CL0251-0089-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • IX61G2-C-10P
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/06/27

製品情報
  • 製品名
  • IX61G2-C-10P
  • HRS NO
  • CL0251-0089-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • IEC 61076-3-124
  • 安全規格
  • UL, C-UL/CSA
  • 伝送規格
  • CAT6A
  • 伝送速度
  • 10.0 Gbps
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 h
  • 挿抜回数
  • 5000
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
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • 外装材料
  • ステンレス
  • コンタクトSEX
  • オス
  • ハウジング色
  • グレー
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • 半田付け
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 500 V Max.
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推奨基板厚
  • 1.6 mm Max.
  • 本体高さ
  • 9.4 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 8.8 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 12.8 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 400 PCS
  • 質量
  • 1.54 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 400 PCS
  • 備考
  • Cキー

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD

その他