Global icon

IX30GWP-B-10S-CVX(01)

CL0251-0104-0-01

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • IX30GWP-B-10S-CVX(01)
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/07/09

製品情報
  • 製品名
  • IX30GWP-B-10S-CVX(01)
  • HRS NO
  • CL0251-0104-0-01
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • IEC 61076-3-124
  • 安全規格
  • UL, C-UL/CSA
  • 伝送規格
  • CAT6A
  • 伝送速度
  • 10.0 Gbps
  • 防水性能
  • IP 65, IP 67
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • h
  • 挿抜回数
  • 750
  • 極数
  • 10
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 1.0 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • プッシュプル
  • 定格電流
  • 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 60.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 28
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 26
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 70 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • お問い合わせください
  • コネクタ形状詳細
  • 実装ピッチ
  • 列数(嵌合部)
  • 2
  • めっき厚
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • 外装材料
  • コンタクトSEX
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 500 V Max.
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 16.2 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 20.1 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 48.0 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 10 PCS
  • 質量
  • 9.78 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 140 PCS
  • 備考

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

その他