Global icon

IX32G2-A-8S-CVL1Z

CL0251-0130-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • IX32G2-A-8S-CVL1Z
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/06/27

製品情報
  • 製品名
  • IX32G2-A-8S-CVL1Z
  • HRS NO
  • CL0251-0130-0-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • IEC 61076-3-124
  • 安全規格
  • UL, C-UL/CSA
  • 伝送規格
  • CAT6A
  • 伝送速度
  • 10.0 Gbps
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • h
  • 挿抜回数
  • 5000
  • 極数
  • 8
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 1.0 mm
  • 接点部めっき
  • 金
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 定格電流
  • 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 60.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 22
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 22
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
  • 有
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル
  • 外装材料
  • ステンレス
  • コンタクトSEX
  • メス
  • ハウジング色
  • 黒
  • シールド機能
  • 有
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 500 V Max.
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 29.7 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 9.2 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 23.15 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 7.2 mm
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 6.3 mm
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 999999 PCS
  • 質量
  • 5.03 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 999999 PCS
  • 備考

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

その他