HK-R-SR2-1(11)
CL0338-0003-0-11
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2025/11/11
製品情報
- 製品名
- HK-R-SR2-1(11)
- HRS NO
- CL0338-0003-0-11
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 2.92mm
- 準拠規格
- MIL
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- ねじ止め
- 開口部方向
- ストレート
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 反射減衰量
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- ロック方式
- ねじ止め
- 基板固定方法
- スクリュー
- パネル取り付け方法
- 外装表面仕上げ
- パッシベイト
- 絶縁物材料
- PTFE
- 結線方法(中心導体)
- 結線方法(外部導体)
- ハーメチックシール
- キンク
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電力
- 接触抵抗(中心導体)
- 6.0 mΩ Max.
- 接触抵抗(外部導体)
- 2.0 mΩ Max.
- 伝送規格
- アイソレーション
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 5.8 mm
- 本体幅(奥行き)
- 10.0 mm
- 本体高さ
- 9.55 mm
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 推奨基板厚
- リード長
- 0.1 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 1.9 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_2DDrawing_0001158365.pdf: 84 KB]
- 2D図面 - English [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_2DDrawing_0001202283.pdf: 107 KB]
- 規格表 - 日本語 [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_SpecSheet_0001158610.pdf: 152 KB]
- 規格表 - English [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_SpecSheet_0001158611.pdf: 58 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
解析モデル、SI レポート
*会員登録が必要です。*会員のみ
| 種別 | タイトル | ファイル形式 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| HFSS 暗号化モデル | HK-R-SR2-1_2020R1modal | zip | 502 KB |
| HFSS 暗号化モデル | HK-R-SR2-1_2023R1modal | zip | 446 KB |
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
- Design_Notes [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_Design_Notes_Design_Notes_HK-R-SR2-1.pdf: 1,469 KB] *会員登録が必要です。*会員のみ
- RF_Report [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_RF_Report_HK-R-SR2-1_RF_Report.pdf: 1,381 KB] *会員登録が必要です。*会員のみ
- Simulation Model [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_Simulation Model _s2p_HK-R-SR2-1.zip: 78 KB] *会員登録が必要です。*会員のみ
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HK-R-SR2-1(11)
- HRS NO : 03380003011
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。