Global icon

BNC-TMP-05(50)

CL0353-0094-4-50

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • BNC-TMP-05(50)
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/01/22

製品情報
  • 製品名
  • BNC-TMP-05(50)
  • HRS NO
  • CL0353-0094-4-50
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 結合度
  • 減衰量
  • ポート数
  • ポートのコネクタタイプ
  • 嵌合部1
  • BNC
  • 嵌合部2
  • 基板実装方法
  • 接点部めっき
  • 挿抜回数
  • 使用温度範囲 Max.
  • 65 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -10 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • 筐体の材料
  • 絶縁物材料
  • PTFE
  • 半田上がり防止構造
  • 挿入損失
  • 反射減衰量
  • アイソレーション
  • 耐電圧
  • 耐電力
  • スイッチ回路の定格電圧
  • スイッチ回路の定格電流
  • スイッチ回路の種類
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 本体幅(奥行き)
  • 21.5 mm
  • 本体高さ
  • 14.5 mm
  • 相対湿度 (Max.)
  • 周囲温度 (Max.)
  • 周囲温度 (Min.)
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 20 PCS
  • 質量
  • 13.31 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 100 PCS
  • 備考