BNC-TMJ-05(52)
CL0353-0095-7-52
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/07/02
製品情報
- 製品名
- BNC-TMJ-05(52)
- HRS NO
- CL0353-0095-7-52
基本性能
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- BNC
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 使用温度範囲 Max.
- 65 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 筐体の材料
- 絶縁物材料
- PTFE
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 挿入損失
- 反射減衰量
- アイソレーション
- 耐電圧
- 耐電力
- スイッチ回路の定格電圧
- スイッチ回路の定格電流
- スイッチ回路の種類
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 21.0 mm
- 本体高さ
- 12.0 mm
環境的性能
- 相対湿度 (Max.)
- 周囲温度 (Max.)
- 周囲温度 (Min.)
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 8.12 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [BNC-TMJ-05(52)_CL0353-0095-7-52_2DDrawing_0000690816.pdf: 82 KB]
- 2D図面 - English [BNC-TMJ-05(52)_CL0353-0095-7-52_2DDrawing_0000961889.pdf: 81 KB]
- 規格表 - 日本語 [BNC-TMJ-05(52)_CL0353-0095-7-52_SpecSheet_0000547396.pdf: 112 KB]
- 規格表 - English [BNC-TMJ-05(52)_CL0353-0095-7-52_SpecSheet_0000072399.pdf: 94 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : BNC-TMJ-05(52)
- HRS NO : 03530095752
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。