KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
CL0480-0855-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/06/06
製品情報
- 製品名
- KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- HRS NO
- CL0480-0855-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- ソケット
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- IEC
- 適合カードタイプ
- nano SIM カード
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板実装方法
- SMT
- カードバス対応
- シールド機能
- 有
- イジェクトボタンの方向
- 左
- 本体高さ
- 0.84 mm
- スタンドオフ
- 検出スイッチ
- 有
- イジェクト機構
- トレー
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 挿抜回数
- 5000
- 極数
- 6
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 定格電圧(AC)
- AC 10.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.05 μm
- ハウジング色
- 黒
- 基板固定方法
- 半田付け
- イジェクトボタン
- リジッド
電気仕様
- 接触抵抗
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.7 mm
- 本体幅(奥行き)
- 9.4 mm
- 推奨基板厚
- 0.8 mm Max.
梱包仕様
- 吸着テープ
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 4000 PCS
- 質量
- Static Sensitive
- 箱入数
- 20000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Jap.pdf: 172 KB]
- 2D図面 - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Eng.pdf: 182 KB]
- 規格表 - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Jap.pdf: 234 KB]
- 規格表 - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Eng.pdf: 92 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- HRS NO : 04800855000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。