CX90MW9-24P
CL0480-1040-0-00
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2026/06/29
製品情報
- 製品名
- CX90MW9-24P
- HRS NO
- CL0480-1040-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- USB Type-C
- 準拠規格
- USB4
- 安全規格
- 伝送規格
- USB4 Gen.2x2
- 伝送速度
- 20.0 Gbps
- 防水性能
- IP 54
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 10000
- 極数
- 24
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 簡易ロック
- 定格電流
- 5.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 48.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 48.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オフセット
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- 列数(嵌合部)
- 2
- めっき厚
- 千鳥パターン
- いいえ
- キー
- 無
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- ステンレス
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- シールド機能
- 基板固定方法
- 半田付け
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 無
- 半田上がり防止構造
- 無
電気/光性能
- 耐電圧
- 接触抵抗
- 40.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 0.8 mm Max.
- 本体高さ
- 3.85 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 8.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 11.2 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1400 PCS
- 質量
- 0.464 g
- 吸着テープ
- 無
- Static Sensitive
- 箱入数
- 14000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [CX90MW9-24P_CL0480-1040-0-00_2DDrawing_CX90MW9-24P_4801040000_4801041000_2D_Jpn.pdf: 296 KB]
- 2D図面 - English [CX90MW9-24P_CL0480-1040-0-00_2DDrawing_CX90MW9-24P_4801040000_4801041000_2D_Eng.pdf: 285 KB]
- 規格表 - 日本語 [CX90MW9-24P_CL0480-1040-0-00_SpecSheet_CX90MW9-24P_4801040000_4801041000_Specsheet_Jpn.pdf: 683 KB]
- 規格表 - English [CX90MW9-24P_CL0480-1040-0-00_SpecSheet_CX90MW9-24P_4801040000_4801041000_Specsheet_Eng.pdf: 250 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [CX90MW9-24P_CL0480-1040-0-00_Guideline_CX90MW9-24P_4801040000_Design Guide_En.pdf: 1,293 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : CX90MW9-24P
- HRS NO : 04801040000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。