DF62C-4S-2.2C
CL0544-0567-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/03/08
製品情報
- 製品名
- DF62C-4S-2.2C
- HRS NO
- CL0544-0567-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- ソケット
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 極数
- 4
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 2.2 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 4.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 9.55 mm
- 本体高さ
- 7.65 mm
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- めっき厚
- ハウジング色
- 白
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 伝送規格
- USB2.0
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1007, 1061
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 100 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.2 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 6000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_2DDrawing_0000614692.pdf: 98 KB]
- 2D図面 - English [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_2DDrawing_0000954833.pdf: 98 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_SpecSheet_0001104085.pdf: 122 KB]
- 規格表 - English [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_SpecSheet_0000381284.pdf: 72 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- 認定資料 (UL) [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- 認定資料 (TUV) [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [DF62C-4S-2.2C_CL0544-0567-0-00_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF62C-4S-2.2C
- HRS NO : 05440567000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。