Global icon

DM3BT-DSF-PEJS

CL0609-0029-9-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • DM3BT-DSF-PEJS
  • HRS NO
  • CL0609-0029-9-00
  • コネクタ形状
  • ソケット
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 適合カードタイプ
  • microSD カード
  • 基板実装スタイル
  • リバース オンボード
  • 基板実装方法
  • SMT
  • カードバス対応
  • シールド機能
  • イジェクトボタンの方向
  • 本体高さ
  • 1.83 mm
  • スタンドオフ
  • 検出スイッチ
  • イジェクト機構
  • プッシュ・プッシュ
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 挿抜回数
  • 10000
  • 極数
  • 8
  • 実装ピッチ
  • 1.1 mm
  • 開口部ピッチ
  • 1.1 mm
  • 定格電圧(AC)
  • AC 125.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • 0.03 μm
  • ハウジング色
  • 基板固定方法
  • イジェクトボタン
  • 接触抵抗
  • 100.0 mΩ Max.
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 13.85 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 16.05 mm
  • 推奨基板厚
  • 吸着テープ
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 1200 PCS
  • 質量
  • 0.59 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1200 PCS
  • 備考