DM3AT-SF-PEJM5
CL0609-0031-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DM3AT-SF-PEJM5
- HRS NO
- CL0609-0031-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- ソケット
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 適合カードタイプ
- microSD カード
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板実装方法
- SMT
- カードバス対応
- シールド機能
- 有
- イジェクトボタンの方向
- 本体高さ
- 1.68 mm
- スタンドオフ
- 検出スイッチ
- 有
- イジェクト機構
- プッシュ・プッシュ
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 挿抜回数
- 10000
- 極数
- 8
- 実装ピッチ
- 1.1 mm
- 開口部ピッチ
- 1.1 mm
- 定格電圧(AC)
- AC 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.03 μm
- ハウジング色
- 黒
- 基板固定方法
- イジェクトボタン
電気仕様
- 接触抵抗
- 100.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.85 mm
- 本体幅(奥行き)
- 15.95 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 吸着テープ
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1500 PCS
- 質量
- 0.56 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1500 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_2DDrawing_0000572604.pdf: 527 KB]
- 2D図面 - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_2DDrawing_0000947170.pdf: 606 KB]
- 規格表 - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_SpecSheet_0001078900.pdf: 216 KB]
- 規格表 - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_SpecSheet_0000330930.pdf: 195 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_Guideline_0000106635.pdf: 359 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_Guideline_0000121624.pdf: 232 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DM3AT-SF-PEJM5
- HRS NO : 06090031000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。