DF63-1618PCFA
CL0680-0636-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF63-1618PCFA
- HRS NO
- CL0680-0636-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- 端子
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 定格電流
- 14.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 630.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 630.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 本体高さ
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- ハウジング色
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 18
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 16
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- キー
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 10.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 1500 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1007, 1015
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 2.1 mm
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 3.2 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 4000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.2 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 12000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_2DDrawing_0001319217.pdf: 73 KB]
- 2D図面 - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_2DDrawing_0001462997.pdf: 78 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_SpecSheet_0001319218.pdf: 125 KB]
- 規格表 - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_SpecSheet_0001476863.pdf: 69 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
組み立て情報
- 圧着条件表 - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_0001606642.pdf: 182 KB]
- 圧着条件表 - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_0001606643.pdf: 182 KB]
- 圧着条件表 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_06800636000_DF63-1618PCFA_[UL1015_MIYAMA].pdf: 175 KB]
- 圧着品質基準書 - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF63-1618PCFA
- HRS NO : 06800636000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。