DF63SF-2P-7.92TV(51)
CL0680-0704-0-51
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF63SF-2P-7.92TV(51)
- HRS NO
- CL0680-0704-0-51
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 極数
- 2
- 定格電流
- 15.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 630.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 630.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 7.92 mm
- 開口部ピッチ
- 7.92 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.3 mm
- 本体幅(奥行き)
- 18.4 mm
- 本体高さ
- 8.3 mm
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.2 μm
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 10.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 2200 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 450 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 1.01 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 450 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- はい
- 備考
- 定格電流値:ピン抜き仕様で15A (16 AWG)、13A (18 AWG)
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_2DDrawing_0001232752.pdf: 171 KB]
- 2D図面 - English [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_2DDrawing_0001232753.pdf: 192 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_SpecSheet_0001232754.pdf: 141 KB]
- 規格表 - English [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_SpecSheet_0001232755.pdf: 80 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF63SF-2P-7.92TV(51)_CL0680-0704-0-51_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF63SF-2P-7.92TV(51)
- HRS NO : 06800704051
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。