Global icon

DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)

CL0684-4042-5-58

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)
  • HRS NO
  • CL0684-4042-5-58
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2
  • 伝送速度
  • 20.0 Gbps
  • 開口部ピッチ
  • 0.4 mm
  • 実装ピッチ
  • 0.4 mm
  • タブ幅 (mm)
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 2.0 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 2.0 mm
  • 嵌合高さ
  • 2.0 mm
  • 極数
  • 40
  • その他極数
  • フローティング機能
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 挿抜回数
  • 30
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 0.3 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 50.0 V
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
  • 150 V Max.
  • 接触抵抗
  • 90.0 mΩ Max.
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 10.6 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 3.38 mm
  • 本体高さ
  • 1.95 mm
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 1000 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 0.089 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1000 PCS
  • 備考

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ストレート  
プラグ 
ストレート  
プラグ 
ストレート  
プラグ 
※異種金属間の接続は避けてください。