SW20-LCPT75-3
CL0717-5508-1-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/12/25
製品情報
- 製品名
- SW20-LCPT75-3
- HRS NO
- CL0717-5508-1-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- IP 67
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 適合光ファイバ
- SM-10/125
- 光ファイバ材質
- フェルール形状
- シングルモード
- 使用波長
- 1310, 1550 nm
- 挿抜回数
- 200
- 極数
- 2
- その他極数
- 接点部めっき
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- バヨネット
- ハウジング色
- 黒
- シャッター
- 外装材料
- 亜鉛合金
- 外装表面仕上げ
- クローム
- 研磨状態
- AdPC
- 割りスリーブ材料
- ファイバ心数
- 2
- ケーブル長
- キャップ材料
- 結線方法
- めっき厚
電気/光性能
- 反射減衰量
- 40.0 dB Min.
- 伝送距離
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 接触抵抗
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 76.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 27.3 mm
- 本体高さ
- 27.3 mm
- ケーブル外径
- 7.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 1 PCS
- 質量
- 83.1 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 50 PCS
その他
- 備考
- ケーブル色:黒、フジクラ製
- 適合電線タイプ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_2DDrawing_0000539483.pdf: 107 KB]
- 2D図面 - English [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_2DDrawing_0000938041.pdf: 117 KB]
- 規格表 - 日本語 [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_SpecSheet_0001063535.pdf: 139 KB]
- 規格表 - English [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_SpecSheet_0000255443.pdf: 102 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : SW20-LCPT75-3
- HRS NO : 07175508100
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。