BF4-IR2-16P-0.5SH
CL0831-1020-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/11/11
製品情報
- 製品名
- BF4-IR2-16P-0.5SH
- HRS NO
- CL0831-1020-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 一般呼称
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 挿抜回数
- 1000
- 適合光ファイバ
- 反射減衰量
- 減衰量
- 挿入損失
- 光ファイバ材質
- 使用波長
- nm
- 使用温度範囲 Max.
- 60 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 34th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ハウジング色
- ファイバ心数
- キャップ材料
電気/光性能
- 耐電力
- 伝送速度
- 伝送距離
- 電源電圧
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.2 mm
- 本体幅(奥行き)
- 11.1 mm
- 本体高さ
- 5.95 mm
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 150 PCS
- 質量
- 1.76 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 150 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : BF4-IR2-16P-0.5SH
- HRS NO : 08311020000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。