「小型ハイパフォーマンス」という血統。
EnerBeeは、電源用ケーブルコネクタのベストセレクション。
小さくともエネルギッシュに働く蜂(Bee)のイメージをネーミングのヒントとしており、それは、「小型ハイパフォーマンス」という、ファミリーに共通したコンセプトをそのまま表しています。
「小型」「高電圧・高電流対応」の優位性に加えて「完全ロック」の機能を備え、産業機器の電源まわりにあるコネクタニーズに幅広く応えます。
例えば、現在お使いのコネクタを小型ハイパフォーマンスのEnerBeeに切り替えることで、省スペース化からの製品の更なる小型化やスペックアップが図れます。
また、完全ロックにより組立品質と作業効率の向上が期待できます。
お困りのことがあれば、どうぞ蜂の姿を思い浮かべてください。それが、問題解決への近道です。

機能紹介
センターロック方式 ~基板上での省スペース化に貢献~
サイドロックで必要となるロック解除スペースを不要にしたことで高密度実装を可能に。基板上での省スペース化に貢献します。 (全シリーズ)

キー対応 ~安全設計~
同一芯数を多数個使う場合に、誤接続防止としてかん合形状とモールド色の異なるキーをご用意しています。(DF22、DF60シリーズ)

ポッティング対応 ~水や異物(埃や生物など)から実装部を保護~
(DF33C/DF63/DF22シリーズ)

縦かん合ケーブル横出し構造 ~明確なクリック感と抜群の操作性~
明確なクリック感と広い挿入操作スペースにより操作性が向上。 (DF63SFシリーズ)

多点接点構造 ~確実な接触&高耐振性~
下部3接点は独立したバネを有し、かん合の際は各接点ごとに変位します。 (DF63、DF63W、DF63SF、DF22、DF60シリーズ)
※各シリーズ毎に多点接点構造は変わります。

製品一覧
3.3mmピッチ・5A Max.
EnerBeeの中でも最小でありながら、電気安全法の沿面距離 : 1.5mm※の基準を満たしています。さらに、6.5mm高さまでのポッティング処理(樹脂充填)に対応。小型内部電源として広く採用されています。 ※樹脂充填後

3.96mmピッチ・15A Max.
EnerBeeのコンセプトである、「小型ハイパフォーマンス」の機能に加え、優れた操作性と安全性を発揮。高密度実装を可能とするセンターロック機能を採用し、 基板上での省スペース化に貢献します。

3.96×4.4mmピッチ・14A Max.
防水タイプのDF63Wシリーズは、機器内配線に適したスリムで滑らかな形状です。また、かん合状態にて IP67の防水性を確保しながら、圧着端子を差し込むだけの簡単作業を実現します。

3.96mmピッチ・12A Max.
EnerBeeの特徴である「小型大電流」に加え、縦かん合ケーブル横出し構造により、省スペース化を実現。また、ケーブル下部への部品取り付けが可能になり、設計の幅が広がります。スルーホールリフロー実装に対応しており、作業効率が向上します。

7.92mmピッチ・30A Max.
小型でありながら、電流容量が大きく、EnerBeeの中で最も使用実績があり、定評をいただいているシリーズです。さまざまなニーズにきめ細かくお応えできるよう、多彩なバリエーションを揃えています。
省配線化を進める分岐アダプタのご用意もあります(プレスリリースリンク)。
※圧着ソケット及び中継プラグへの負荷を軽減する為に、必ずリテーナーを装着してください。

10.16mmピッチ・65A Max.※
大電流に対応するハイパワーコネクタで、クラス最小サイズを実現。独自の「多点接点構造」と、操作性・高いかん合保持力を備えた「ロック構造」で、主電源接続において高い信頼性を発揮します。また、フィンガープロテクトタイプもご用意しております。 ※軽減曲線 周囲温度25℃時

※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、弊社窓口までお問い合わせください。