小型なのに堅牢、シールドと防水性能 5つの特長
1. 小型
金属製のシェルでシールド構造を備えつつ、小型化を実現。シェルサイズ別にLF07、LF10、LF13の3タイプをご用意しています。




2. 金属製のシェルによる堅牢構造
金属シェルで産業機器の使用環境に強いコネクタ。

3. IPX7/IPX8準拠の防水性能(かん合状態)
かん合状態でIPX7/IPX8に準拠しており、水に濡れる心配がある場所でも安心してお使いいただけます。

4. ノイズを確実に防ぐシールド構造
折り返したシールド編組をアース金具で固定。また、接触バネを介してシールド編組がプラグと接触します。かん合部では、接触バネによりプラグ先端とレセプタクル外装が接触、ノイズを確実に防ぎます。

Cat.5e (1Gbps)、Cat.6A (10Gbps) スペックをクリア、イーサネット対応です。
※Cat.5eは12芯、Cat.6Aは8芯タイプが対象です。
その他(ロック方式)
バヨネットロックと大きなスリーブによる良好な操作性
ねじ止めに比べてワンタッチで簡単に着脱可能。

製品ラインナップ
プラグ
○:リリース済み
※:要求により検討可能。弊社営業担当までお問い合わせください。
| シェルサイズ | 芯数 | 用途 | 端子 | 安全規格 | はんだ | 圧着 | ||||||
| 標準品 | 操作性向上品 | ライトアングル | 低背ライトアングル | 標準品 | 操作性向上品 | ライトアングル | 低背ライトアングル | |||||
| LF07 | 3芯 | 電源 | オス | UL | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| メス | UL | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 6芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| メス | - | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 電源複合 6芯 |
電源+信号 2芯+4芯 |
オス | - | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| メス | - | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| LF10 | 4芯 | 電源 | オス | UL、TÜV | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| メス | UL、TÜV | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 12芯 | 信号 | オス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| メス | - | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | |||
| 8芯 | 高速 (Cat.6A) |
オス | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | |
| LF13 | 電源複合 11芯 |
電源+信号 |
オス | UL | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| メス | UL | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 20芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | |
| メス | - | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | |||
*耐食性に優れた黒クロムめっき仕様も検討可能です。
リリース済みの製品もありますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
なお、黒クロムめっき仕様はシールド性能を有しておりません。
レセプタクル&レセプタクルキャップ
○:リリース済み
※:要求により検討可能。弊社営業担当までお問い合わせください。
| シェルサイズ | 芯数 | 用途 | 端子 | 安全規格 | レセプタクル*1 | レセプタクル用キャップ | |||||||
| はんだ | DIP | 圧着 | 鎖なし *2 |
鎖付き | ゴム | ||||||||
| フロントマウント | バックマウント | フロントマウント | バックマウント | フロントマウント | バックマウント | ||||||||
| LF07 | 3芯 | 電源 | オス | UL | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ |
| メス | UL | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ※ | ||||||
| 6芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| メス | - | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ||||||
| 電源複合 6芯 |
電源+信号 2芯+4芯 |
オス | - | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ※ | ||||
| メス | - | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ※ | ||||||
| LF10 | 4芯 | 電源 | オス | UL、TÜV | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ |
| メス | UL、TÜV | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
| 12芯 | 信号 | オス | - | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ※ | ||||
| メス | - | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ||||||
| 8芯 | 高速 (Cat.6A) |
メス | - | - | - | ※ | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | |
| LF13 | 電源複合 11芯 |
電源+信号 |
オス | UL | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ |
| メス | UL | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
| 20芯 | 信号 | オス | - | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ○ | ||||
| メス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||
*1 耐食性に優れた黒クロムめっき仕様もご用意しています。
*2 ジャックにも使用可能です。
ジャック
○:リリース済み
※:要求により検討可能。弊社営業担当までお問い合わせください。
| シェルサイズ | 芯数 | 用途 | 端子 | 安全規格 | はんだ | |
| 圧着 | ||||||
| LF07 | 3芯 | 電源 | オス | UL | ○ | ※ |
| メス | UL | ○ | ※ | |||
| 6芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | |
| メス | - | ○ | ※ | |||
| 電源複合 6芯 |
電源+信号 2芯+4芯 |
オス | - | ※ | ※ | |
| メス | - | ※ | ※ | |||
| LF10 | 4芯 | 電源 | オス | UL、TÜV | ○ | ※ |
| メス | UL、TÜV | ○ | ※ | |||
| 12芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | |
| メス | - | ○ | ※ | |||
| 8芯 | 高速 (Cat.6A) |
メス | - | - | ○ | |
| LF13 | 電源複合 11芯 |
電源+信号 |
オス | UL | ○ | ※ |
| メス | UL | ○ | ※ | |||
| 20芯 | 信号 | オス | - | ○ | ※ | |
| メス | - | ○ | ※ |
*耐食性に優れた黒クロムめっき仕様も検討可能です。
リリース済みの製品もありますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
なお、黒クロムめっき仕様はシールド性能を有しておりません。