Global icon

BWA シリーズ

変換アダプタ


特長

変換アダプタ

1. 異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します
2. 品種を豊富に取り揃えています
3. RoHS2対応品

  • コネクタ形状
  • アダプタ
  • パーツ
  • 一般呼称
  • SMA, BNC, MMCX, N, S, ML51, W.FL2, FL, N(75), PO(ST), UM, POD, PO51, C15 NF
  • 準拠規格
  • MIL, JIS, IEC
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0, 75.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.05, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 Max.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 100, 200, 500, 1000, 10000
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 中心接点部めっき
  • 外部接点部めっき
  • 金, ニッケル
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 65, 85, 125 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55, -40, -30, -25, -10 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • N_Plug, S_Jack, S_Plug, BNC_Jack, BNC_Plug, N_Jack, N, S, BNC, SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, UM_Plug, PO(ST)_Plug, PO(ST)_Jack, N(75)_Jack
  • 嵌合部2
  • BNC_Jack, SMA_Jack, SMA_Plug, UM_Jack, SMA, POD_Plug, POD_Jack, SSMA, PO51_Plug, MMCX, ML51_Jack, MCX, SMP, FL_Plug, ML51_Plug, FL_Jack, C15 NF_Plug, W.FL2_Jack, W.FL2_Plug
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。