CTF シリーズ
高品質なプラスチック D-subプラグカバーケース
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, その他
- パーツ
- Cover case, Lock
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 挿抜回数
- 極数
- 9, 15, 25, 37, 50
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- ロック方式
- ねじ止め, スプリング
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 60, 65, 70, 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55, -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー, カバーケース, ストッパー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。