DN シリーズ 生産終了予定
角形(2.54グリッドDタイプ) 小型低背型インターフェイス用コネクタ
特長
角形(2.54グリッドDタイプ) 小型低背型インターフェイス用コネクタ
1.2.54mmグリッドの端子配列により、基板回路設計が容易
2.安定した品質の保障
3.ワンタッチロック方式による優れた操作性
4.カバーケースは薄型、低背型設計 17.78mm(700ミル)基板間実装が可能
5.カバーケースは電磁波の遮蔽効果のよいアルミダイカスト製
6.ディップ用コネクタはスナップ(基板仮止め)金具付き
7.圧接タイプは標準の1.27mmピッチリボンケーブル用で、AWG#26~28使用可
8.圧着タイプはAWG#26~28ケーブルの圧着結線が可能
9.ケーブル引き出し方法も用途に応じ縦横2箇所が可能
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, その他
- パーツ
- Cover case
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 36, 50
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 1.0, 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 200.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 280.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
主な用途/製品カテゴリ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。