HD シリーズ
HD形はんだタイプD-subコネクタ(プレス端子タイプ)
特長
HD形はんだタイプD-subコネクタ(プレス端子タイプ)
1.金属シェル採用。小型堅牢
2.結線部はソルダーカップ構造となっており最大AWG20まで対応可能
3.プラグケースを使用でき、ライトアングルタイプ、ストレートタイプ、はんだタイプ、圧着タイプ、リボン圧接タイプと組み合わせが可能
主な仕様
- コネクタ形状
- その他
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 9, 15, 25, 37, 50
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 2.74, 2.76 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 3.0, 5.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 350.0, 400.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 490.0, 560.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- ユニット
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。