POD シリーズ
プッシュオン同軸コネクタ
特長
プッシュオン同軸コネクタ
1. 小型にして高性能
①マイクロ波帯用コネクタのSMAコネクタ(当社HRMシリーズ)と比較して、約70%に小型化し、かつ使用周波数範囲は8GHzまでと広帯域です。
②嵌合部はこじりに対しても十分耐えうるバネ機構部を有していますので、ねじ込み式タイプのコネクタと同等の高い安定性と信頼性を有しています。
2. 着脱が容易
①着脱に時間を要せず、ほとんど瞬時に行え、ロック音により確実な接続を確認できます。
②指で着脱できますので、スパナやトルクレンチ等の工具を備える必要がありません。
3. 各種同軸ケーブルに適合
①回路部品の小型化に対応して、広く普及している0.085インチセミリジッドケーブルの端末コネクタとして最適です。
②1.5D-2V、2.5D-2V等のフレキシブルケーブルに適合します。
1. 小型にして高性能
①マイクロ波帯用コネクタのSMAコネクタ(当社HRMシリーズ)と比較して、約70%に小型化し、かつ使用周波数範囲は8GHzまでと広帯域です。
②嵌合部はこじりに対しても十分耐えうるバネ機構部を有していますので、ねじ込み式タイプのコネクタと同等の高い安定性と信頼性を有しています。
2. 着脱が容易
①着脱に時間を要せず、ほとんど瞬時に行え、ロック音により確実な接続を確認できます。
②指で着脱できますので、スパナやトルクレンチ等の工具を備える必要がありません。
3. 各種同軸ケーブルに適合
①回路部品の小型化に対応して、広く普及している0.085インチセミリジッドケーブルの端末コネクタとして最適です。
②1.5D-2V、2.5D-2V等のフレキシブルケーブルに適合します。
主な仕様
ファンクションチャート- コネクタ形状
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 周波数 (Max.)
- V.S.W.R.
- 極数
- 挿抜回数
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 中心接点部めっき
- 外部接点部めっき
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 反射減衰量
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。