Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • POK16
    おすすめ

    POK16 シリーズ

    嵌合高さ 7.4mm 車載用 基板対基板 同軸コネクタ

     

    1 基板対基板用 低背同軸コネクタ (嵌合高さ : 7.4mm)
    2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
    3 明確なクリック感により、半嵌合を防止
    4 極性キーにより取り付け方向の確認が容易
    5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (0 to 3GHz)
    6 ワイヤレス充電器、インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の車載アプリケーションに最適

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 7.4 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 7.4 mm
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
    • プラグレセプタクル
  • U.FL-K
    おすすめ

    U.FL-K シリーズ

    かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

    1 低背同軸コネクタ(かん合高さ 2.5mm以下)
    2 耐熱105℃対応
    3 明確なクリック感により、半かん合を防止
    4 合計4箇所の接地で、基板剥離強度を向上
    5 優れた高周波特性
     - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
    6 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.32 mm
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります