Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • AU1
    おすすめ

    AU1 シリーズ

    車載用、USB Type-C コネクタ

    1 市場実績のある弊社CXシリーズ(USB Type-C)の内部構造を採用  
    2 耐振性・耐熱性等の厳しい車載要求を満たす、高信頼性コネクタ
       - USCAR-2、USCAR-30 準拠
    3 CPA(コネクタ位置保証機構)による確実なかん合を実現
    4 2種類のかん合キー構造をご用意
       - 標準、Aキー
    5 各種伝送規格に対応
       - USB、Display Port、HDMI、等

    【コネクタ業界初】
    EV業界トップメーカーに採用。
    車載USB Type-Cの標準化を牽引

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.2
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.2 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 極数
    • 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 20.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 20.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
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
    • ハウジング, リテーナ, シールド
  • CX
    おすすめ

    CX シリーズ

    USB Type-C

    1.USB Type-C 規格準拠
    2.表裏方向性のないリバーシブル構造
    3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
    4.豊富なバリエーション
    5.ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Plug unit, Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 伝送速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 16, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め
    • 定格電流
    • 5.0, 6.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80, 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ユニット, シェル, プラグレセプタクル
  • GT25
    おすすめ

    GT25 シリーズ

    0.64 型、2.2mm ピッチ、基板対電線コネクタ

    1. 基板占有面積の省スペース化
      (端子タブサイズ0.64型 / 2.2mmピッチ)
    2. 豊富なバリエーション
    3. こじり強度98N以上
    4. 耐熱105℃対応
    5. 明確なクリック感
    6. 他社品とかん合可能なコンパチブル仕様

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.1, 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, ライトグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • GT32
    おすすめ

    GT32 シリーズ

    ネットワーク、高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ

    1. 全面シールド構造
    2. 車載用シールドコネクタとして最適

     

    4芯
    1. 業界最小クラスのシールド4芯コネクタ
    2. 耐ノイズバリエーションで、映像信号にも
    3. 連鎖ポートレセプタクルで、さらに高密度実装
     

    10芯、19芯

    1. 高速差動伝送対応
    2. 各種車載機器向けの試験条件をクリア
    3. 明確なクリック感のある堅牢ロック構造
    4. 信頼性の高い2点接点構造
    5. EMI対策強化
    6. THR(Through-Hole-Reflow)対応 ※10芯、19芯ストレートレセプタクル(DIP)は除く

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ジャック, 端子
    • パーツ
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 4, 10, 19
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 0.75, 1.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 本体高さ
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • いいえ, はい
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 緑, 黒, 青, ダークグレー, グレー, ライトグレー, ブラウン
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, アクセサリー
  • GT43
    おすすめ

    GT43 シリーズ

    LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ

    1. 小型・省スペース設計
    2. 耐ノイズ構造(各種ノイズ評価実施)
    3. 7種のキーバリエーション
    4. 一括結線対応
    5. 高周波特性:3GHz
     ※映像用として使用しない場合はGT21/GT36Sの使用をご検討ください。

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, 端子, その他
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 1
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 本体幅(奥行き)
    • 本体高さ
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
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
    • ハウジング, シールド, リテーナ
  • ZE05
    おすすめ

    ZE05 シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5型/2mmピッチ、
    車載インタフェースコネクタ


    1.省スペース (端子タブサイズ0.5型、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
    5.リテーナによる引っ張り強度40N確保
    6.   豊富なバリエーション
        ストレート/ライトアングル/中継/CPA*、芯数バリエーション(2~40芯)
    7.AWG20~26対応(0.13~0.5sq)
    8.CPA*搭載 (ZE05C) で半かん合を防止。より確かな接続信頼性を実現

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0, 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 本体高さ
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, グレー, バイオレット
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • ZE05(Hybrid)
    おすすめ

    ZE05(Hybrid) シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5+1.5型 / 2mmピッチ
    車載インタフェースコネクタ

     

    1.省スペース(0.5+1.5型端子、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流
      信号: 2A(全極通電)/ 電源: 10A(全極通電)
    5.適合電線
      信号: AWG 20~22対応(0.3~0.5sq)、AWG 22~26対応(0.13~0.22sq)
      電源: AWG 16~18対応(0.75~1.25sq)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 26
    • 定格電流
    • 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 2.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 本体高さ
    • 14.1, 17.4 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:7件あります