Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • FJ
    おすすめ

    FJ シリーズ

    内部接続用・小型中継光ファイバコネクタ(FJ-L)

     

    1. 省スペース

    2. 電線との結束可

    3. かん合が容易なバヨネット締結構造

    4. 標準LCコネクタのフェルールを使用

    5. 組立作業が簡単

    • コネクタ形状
    • プラグ, ジャック
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 適合光ファイバ
    • MM-50/125, MM-50/80
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • フェルール形状
    • マルチモード
    • 使用波長
    • 挿抜回数
    • 50
    • 極数
    • その他極数
    • 接点部めっき
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • コネクタ形状詳細
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 シリーズ

    超小型AOC

    0.05~6.25Gbps対応、双方向通信、光アクティブI/Fコネクタ

    1. 挿抜回数1000回
    2. 動作確認用LED内蔵
    3. 耐屈曲2心ファイバ
    4. 低消費電力

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 一般呼称
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 適合光ファイバ
    • 反射減衰量
    • 減衰量
    • 挿入損失
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • 使用波長
    • 850 nm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • BF4M

    BF4M シリーズ

    光アクティブコネクタ

    1. 簡単な電気コネクタ接続で光伝送
    2. EMIノイズレスで高速信号伝送
    3. 耐高屈曲光ファイバ使用
    4. 高速・高品質・長距離信号伝送
    5. 低消費電力
    6. 省スペース&高さ1.5mmの低背設計
    7. 光コネクタ中継タイプ、機器間接続タイプ等のバリエーションを揃えています。

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 一般呼称
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 挿抜回数
    • 50
    • 適合光ファイバ
    • 反射減衰量
    • 減衰量
    • 挿入損失
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • 使用波長
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります