Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • MRF14
    おすすめ

    MRF14 シリーズ

    非磁性・高寿命コネクタ

    <シリーズ全体>
    1. 非磁性対応
    2. 高寿命対応(繰り返し挿抜60,000回)

    <同軸タイプ>
    1. 4、8芯ハウジング対応
    2. 高整合
    3. 簡易挿抜、低挿抜力

    <信号タイプ>
    1. 14芯ハウジング対応
    2. 小型、軽量
    3. スルーホール実装、中継ハーネスに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, ジャック, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 60000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング
  • H.FL

    H.FL シリーズ

    SMTロープロファイル小型同軸コネクタ

    1. 50Ω対応、小型同軸コネクタ
    2. 細径フッ素樹脂ケーブルに適合
    3. RF特性 (~3GHz)
    4. 自動実装対応
    5. 明確なロック感触
    6. RoHS2準拠

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ, その他
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, H.FL
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 50, 500
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 金, 銀
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Gray, Black
    • 嵌合部1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 嵌合部2
    • H.FL_Jack, H.FL_Plug
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • MRF18

    MRF18 シリーズ

    非磁性、垂直嵌合、8芯同軸コネクタ

    1. 非磁性同軸コネクタ
    2. 小型、かつ軽量
    3. 垂直嵌合、ケーブル水平出し
    4. 高いロック力とケーブル引っ張り強度
    5. 中心・外部導体共にはんだ付けによる簡単な結線作業
    6. レセプタクルはフロー実装、又は手はんだにて基板実装
    7. 適合ケーブル: ø1.13 ~ 1.8mm
    8.RoHS対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 1.8 mm
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • 1.13 mm
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります