Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • BM25
    おすすめ

    BM25 シリーズ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

    1. 高い給電能力と低背化を両立させた設計、モバイル用バッテリー接続に最適
        - 定格電流:電源端子10A、信号端子0.3A対応
        - 嵌合高さ:0.7mm、奥行き:2.6mm
    2. 接触抵抗を最小限に抑え、省電力化に貢献
    3. 挟み込み端子による多点接触構造で、高い接触信頼性を確保
    4. 多点ロック構造により高抜去力を実現
    5. 独自のメタル誘い込み構造で、高い堅牢性を確保
    6. 大きなセルフアライメントによりスムーズな嵌合操作を実現
    7. 一体成形によりはんだ上がり防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.7 mm
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • 2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • BM29
    おすすめ

    BM29 シリーズ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 省スペースデザイン
    2. 電源端子を併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能
    3. 独自の金属ガイドにより、位置ズレかん合時のコネクタの破損を防止
    4. 明確なクリック感による確実なかん合
    5. 2点接点構造で高い接触信頼性を確保

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.1
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • その他極数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • BM50
    おすすめ

    BM50 シリーズ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト0.6mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

    1. 定格電流15A 省スペース設計
    2. 高い接触信頼性
    3. 小型ながら高抜去力
    4. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります