Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • X.FL
    おすすめ

    X.FL シリーズ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

    1. 省スペース設計
    2. 基板占有面積3. 4m㎡
    3. RF特性 (~12GHz)
    4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
    5. 自動実装対応
    6. 良好な嵌合操作性
    7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, X.FL
    • 準拠規格
    • WiGig
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 20, 500, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • 嵌合部1
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • 嵌合部2
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • プラグレセプタクル, アクセサリー
シリーズ検索:1件あります