HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mmピッチ 嵌合高さ0.6mm 奥行き1.9mm 5A対応 電源信号複合 基板対FPCコネクタ
1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立 2. 堅牢構造 3. 基板剥離強度の向上 4. 高い接触信頼性 5. 良好な嵌合操作性 6. ハロゲンフリー
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適 2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計 3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ 4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応 6. 信頼性の高い2点接点構造を採用 7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm 8. 豊富な芯数バリエーション
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 省スペース:奥行き3.38mm 2. 1.5-4.0mmスタッキングハイトバリエーション 3. USB4 Gen.2(10Gbps) 伝送対応* 4. 大きな有効嵌合長:0.45mm 5. 優れた端子構造により、明確なクリック感と高い嵌合力を実現 6. 端子挫屈防止構造 7. 豊富なバリエーション展開(シールド付き:DF40Gシリーズ、完全ロック付き:DF40GLシリーズ、ADAS向け:DF40Tシリーズ) 8. 10~120芯の豊富な芯数バリエーション 9. ガイドリブによるセルフアライメントを確保:0.33mm 10. ニッケルバリアによる、はんだ上がり防止構造 11. 製造ラインにおける検査用高耐久コネクタも用意 * H=1.5mmの製品のみType-C対応