Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • BM29
    おすすめ

    BM29 シリーズ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 省スペースデザイン
    2. 電源端子を併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能
    3. 独自の金属ガイドにより、位置ズレかん合時のコネクタの破損を防止
    4. 明確なクリック感による確実なかん合
    5. 2点接点構造で高い接触信頼性を確保

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.1
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • その他極数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります