Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • DF57
    おすすめ

    DF57 シリーズ

    [SnapBee™]

    基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)

    1. スウィングロックによる強化ロック構造
    2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造
    3. 信頼性の高い接触構造
    4. 位置ずれかん合防止機構
    5. はんだ上がり防止
    6. ケース抜け防止
    7. コスト対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.2, 2.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.2, 2.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.4 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.0 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30, 34
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26, 28, 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF61Y
    おすすめ

    DF61Y シリーズ

    [SnapBee™]

    基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

    1.独自のバイスロック構造
    2.縦かん合による作業性向上、デッドスペースの改善
    3.小型低背かつ高電圧・高電流対応 (H=2mm、AWG#24:MAX 4A)
    4.高耐熱対応
    5.ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3
    • 定格電流
    • 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 350.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 350.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • 本体高さ
    • 1.9, 2.0 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.0 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • FH62
    おすすめ

    FH62 シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1. 省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. FPC挿入が容易
    5. 0.3mm厚FPCに対応
    6. 高速伝送対応
    7. 環境対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 本体高さ
    • 1.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.0 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.0 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH72
    おすすめ

    FH72 シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

    1.低背、省スペース
    2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3.高いFPC保持力
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7.環境対応
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.5 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.5 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 11, 15, 21, 31
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります