Global icon

シリーズ検索:10件あります
  • BH12
    おすすめ

    BH12 シリーズ

    20A 対応 電源信号複合防水コネクタ

    1. 小型ながら14 AWG電線に対応し、大電流化を実現 電源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. フロントマウントタイプ・バックマウントタイプをご用意
    3. IPX6/IPX7防水対応
    4. ハーネス作業性が良好
    5. コネクタのアッセンブリが容易
    6. 誤嵌合防止
    7. 軽量
    8. フロントマウント、バックマウントタ イプをご用意
    9. 電源端子のライトアングル結線により、筐体内を低背化

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0 A
    • 定格電流 その他
    • 1.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 42.0 V
    • 極数
    • 3, 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 600 V Max.
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • DF62W
    おすすめ

    DF62W シリーズ

    [SignalBee™]

    簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

    1. IP65/IP67対応
    2. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3. クリック感と目視確認により確実なロックが可能
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 堅牢な端子構造
    6. 豊富なバリエーション
    7. アプリケータの共用化
    8. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
    9. UL、C-UL規格準拠 (定格電圧 250V AC/DC)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Contact cavity sealing
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 定格電流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, アクセサリー
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63W
    おすすめ

    DF63W シリーズ

    [EnerBee™]

    3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

    1.最大14A通電可能 (AWG#16使用時:2芯)
    2.狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3.IP67防水対応 (嵌合状態)
    4.容易なハーネス工程
    5.完全ロック構造
    6.幅広いケーブルに対応
    DF63W:被覆外径ø2.8~ø3.2mm、DF63WA:被覆外径ø1.7~ø2.4mm
    7.多数個使いによる誤接続を防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4
    • 定格電流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 3.96 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 本体高さ
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • FH67
    おすすめ

    FH67 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ5.2mm、垂直接続、ワンアクションロック、2点接点、125℃対応、

    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.57 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.57 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.45 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    FX23LH
    電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

    1 フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm
    2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応
    3 125℃/車載スペック対応
    4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上
    5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • GT50
    おすすめ

    GT50 シリーズ

    1mmピッチ / 1列 / 小型、耐熱/耐振、内部接続向け、基板対電線コネクタ

    1 省スペース化と軽量化に貢献
    2 高耐熱125℃対応
    3 接点部摩耗を低減するスタビライザー構造により、高耐振性を実現
    4 ケーブルの引き回しや抜けに強い堅牢設計
    5 操作性の良いロック機構

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 定格電流
    • 1.5, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.6, 8.6 mm
    • 本体高さ
    • 5.27, 5.97 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.08 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. かん合マーク
    9. RoHS2準拠
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • ZE05
    おすすめ

    ZE05 シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5型/2mmピッチ、
    車載インタフェースコネクタ


    1.省スペース (端子タブサイズ0.5型、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
    5.リテーナによる引っ張り強度40N確保
    6.   豊富なバリエーション
        ストレート/ライトアングル/中継/CPA*、芯数バリエーション(2~40芯)
    7.AWG20~26対応(0.13~0.5sq)
    8.CPA*搭載 (ZE05C) で半かん合を防止。より確かな接続信頼性を実現

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 本体高さ
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, グレー, バイオレット
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
シリーズ検索:10件あります