Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF50

    DF50 シリーズ

    [SignalBee™]

    1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ

    1.明確なクリック感と確実な接続
    2.こじりに強い堅牢構造
    3.信頼性の高いランス構造
    4.吸着エリアを確保し、吸着キャップが不要
    5.26~32 AWG対応

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 20, 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 本体高さ
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.05, 0.38 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 26, 30, 32
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26, 28, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF50A

    DF50A シリーズ

    [SignalBee™]

     

    1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ

     

     

    1.明確なクリック感と確実な接続

    2.こじりに強い堅牢構造

    3.信頼性の高いランス構造

    4.吸着エリアを確保し、吸着キャップが不要

    5.26~32 AWG対応

    ※DF50Aは、1列品のシリーズです

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 本体高さ
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.76 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 32
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • GT17

    GT17 シリーズ

    ネットワーク、高速通信車載用2mmピッチシールドコネクタ

    1. 全面シールド構造
    2. 車載用シールドコネクタとして最適
    3. 不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 6, 8, 10
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • 本体高さ
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, ライトグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ, アクセサリー
  • GT8E

    GT8E シリーズ

    2.0mm ピッチ、 基板対ケーブル / ケーブル対ケーブルコネクタ

    1.エアータイトディンプル機構を採用し、接点部の酸化を防止
    2.誤挿入防止構造
    3.こじり防止構造
    4.SMT タイプのピンヘッダーでは、リードリフロータイプの補強金具を採用。高い剥離強度を確保

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ジャック, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • 本体高さ
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 20, 22, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング
シリーズ検索:5件あります