Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • FH35C
    おすすめ

    FH35C シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップタイプFPC用コネクタ

    1.コネクタ高さ0.9mmと低背 上下両接点コネクタ
    2.バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
    3.高速伝送対応 eDP™ ver.1.3/MIPI(D-PHY)規格に対応可能
    4.ロックオープン状態での納入
    5.FPC挿入が容易
    6.0.2mm厚FPCに対応
    7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    8.ハロゲンフリー
    9.自動実装に対応
    10.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.35 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH52K
    おすすめ

    FH52K シリーズ

    0.5mm/1mmピッチ 2mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ

    1.125℃耐熱対応、各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
    2.独自の端子設計による、堅牢ロック構造
    3.タブによりFPC/FFCの保持力をアップ
    4.L字型補強金具により画像検査が容易&剥離強度アップ
    5.コネクタ下にパターン禁止エリアなし
    6.自動実装対応
    7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 本体高さ
    • 2.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.7 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.7 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH58
    おすすめ

    FH58 シリーズ

    0.2/0.25mm ピッチ、高さ0.9mm 上下接点、
    バックフリップ、高FPC 保持力FPC 用コネクタ


    1.省スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応
    6.強度改善対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.95 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.1, 3.4 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2, 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH63S
    おすすめ

    FH63S シリーズ

    0.5mm ピッチ、高さ 2.8mm 下接点、ワンアクションロック、105℃対応、
    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに 対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFCかん合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 本体高さ
    • 2.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.15 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.15 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.15 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH67
    おすすめ

    FH67 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ5.2mm、垂直接続、ワンアクションロック、2点接点、125℃対応、

    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.57 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.57 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.45 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF31
    おすすめ

    TF31 シリーズ

    0.5/1.0mmピッチ 高さ1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ

    1. 多様な製品バリエーション
    2. FPC/FFC位置決め機構を採用
    3. FPC/FFC挿入が容易
    4. 堅牢構造
    5. アクチュエータの開き防止
    6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    7. 自動実装対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
    9. ハロゲンフリー
    ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, その他
    • 実装ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • 本体高さ
    • 1.75, 2.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.7 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.7 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH26

    FH26 シリーズ

    0.3mmピッチ高さ1.0mm・FPC用コネクタ

    1.コネクタ高さ1.0mmと低背
    2.基板実装が容易 (実装部ピッチは0.6mm)
    3.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.FPC挿入が容易
    6.0.2mm厚FPCに対応
    7.自動実装に対応
    8.ハロゲンフリー
    9.500個巻き梱包も対応 (試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, 9.6, 10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8, 15.0, 16.8, 18.0, 18.6, 19.8, 22.8 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.2, 3.5 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.45 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.8 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります