Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:2件あります
  • CX

    CX シリーズ

    USB Type-C

    1.USB Type-C 規格準拠
    2.表裏方向性のないリバーシブル構
    3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
    4.豊富なバリエーション
    5.ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug unit, Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB4 Gen.2x2, USB, USB3.1
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB4 Gen.2x2, USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2
    • 伝送速度
    • 0.48, 5.0, 10.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP X8, X4
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours, 48 h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 16, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 簡易ロック
    • 定格電流
    • 0.5, 5.0, 6.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 20.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30, -20 ℃
    • 使用ケーブル色
  • ZX360

    ZX360 シリーズ

    [新規設計非推奨] USB3.0 Micro-Bコネクタ



    ZX360シリーズはMicro USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速伝送に対応した、Micro-USBコネクタです。次世代インターフェイスとして、様々な小型機器でご使用頂けます。



    1. 高速伝送(USB3.0)対応

    2. MicroUSB2.0との互換性を確保

    3. スムースな抜き差しで高寿命を実現した構造

    4. Micro-USB3.0の認証(TID番号)を取得しております。

    5. RoHS,ハロゲンフリー対応品


     


     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • MicroUSB
    • 準拠規格
    • USB
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.0
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.65 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 1.8 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 使用ケーブル色
    • 0
シリーズ検索:2件あります