Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. かん合マーク
    9. RoHS2準拠
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR10

    HR10 シリーズ

    高性能 小型丸形コネクタ

    1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
    2. 挿抜操作が極めて簡単
    3. かん合互換性のあるバリエーション品

    4. 高速伝送対応(Cat.5e(1Gbps) 高速イーサネット対応)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300, 500 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀, 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります