Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • DF60
    おすすめ

    DF60 シリーズ

    [EnerBee™]

    65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

     

    1. 最大65A(軽減曲線 周囲温度25℃時)通電可能
    2. フィンガープロテクトバリエーション保有
    3. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有
    4. シーケンシャル構造圧着端子保有
    5. 半かん合防止の完全ロック構造6. 端子隣接間のショートを防止
    6. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点8. フィンガープロテクトバリエーション保有

    7. 基板への逆挿入防止

    8. UL/C-UL、TÜV規格準拠
     9. グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • Cover case
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 10.16 mm
    • 開口部ピッチ
    • 10.16 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 本体高さ
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, カバーケース
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • PS3C
    おすすめ

    PS3C シリーズ

    大電流1芯ケーブル接続のコネクタ
    L字プラグによる省スペース配線、自由度の高いケーブル配線、誤挿入防止形状。
    フィンガープロテクトIP2X対応、ハーネス作業は汎用工具で可能

    1. 大電流対応
    2. 省スペース及び自由度の高い配線
    3. 誤挿入防止形状
    4. フィンガープロテクトIP2X対応
    5. UL、C-UL、TÜV規格対応
    6. 2種類のバリエーションから選択可能
    7. ハーネス作業は汎用工具で可能

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Plug Cover, Screw
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 100
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 125.0, 210.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1500.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1500.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • ねじ止め
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 5
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 14.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 50.0 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • カバーケース, アクセサリー
シリーズ検索:3件あります