HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)
1. スウィングロックによる強化ロック構造 2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造 3. 信頼性の高い接触構造 4. 位置ずれ嵌合防止機構 5. はんだ上がり防止 6. ケース抜け防止 7. コスト対策
0.5/1.0mmピッチ 高さ1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ 1. 多様な製品バリエーション 2. FPC/FFC位置決め機構を採用 3. FPC/FFC挿入が容易 4. 堅牢構造 5. アクチュエータの開き防止 6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 7. 自動実装対応 8. 500個巻き梱包も対応 9. ハロゲンフリー ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 小型コネクタ 2. 小型ながら堅牢構造 3. MAX 2.5Aの高電流対応(2芯:AWG#28使用時) 4. BOX型圧着端子により変形を防止 5. 半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー