Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • DF51
    おすすめ

    DF51 シリーズ

    [SignalBee™]

    2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)

    1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
    2. 豊富なバリエーション
    3. サイドロック構造
    4. 誤挿入防止
    5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化
    6. ポッティング(樹脂充填)対応
    7. 分岐タイプ
    8. 複合分岐タイプ
    9. UL、C-UL規格準拠

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 本体高さ
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF51K
    おすすめ

    DF51K シリーズ

    [SignalBee™]
    2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)

    1. 豊富なバリエーションで様々なニーズに対応
    2. センターロック方式による優れた操作性と高密度実装
    3. 明確なクリック感により、半挿入を防止
    4. 長い有効かん合長と2点接点による接触信頼性
    5. 誤挿入防止
    6. ポッティング(樹脂充填)対応
    7. DF11シリーズと圧着工具を共通化
    8. UL、C-UL規格準拠

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 定格電流
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62W
    おすすめ

    DF62W シリーズ

    [SignalBee™]

    簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

    1. IP65/IP67対応
    2. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3. クリック感と目視確認により確実なロックが可能
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 堅牢な端子構造
    6. 豊富なバリエーション
    7. アプリケータの共用化
    8. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
    9. UL、C-UL規格準拠 (定格電圧 250V AC/DC)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Contact cavity sealing
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 定格電流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, アクセサリー
シリーズ検索:4件あります