HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
USB Type-C
1.USB Type-C 規格準拠 2.表裏方向性のないリバーシブル構 3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造) 4.豊富なバリエーション 5.ハロゲンフリー対応
Micro-USB(USB2.0)コネクタ
ZXシリーズは、携帯端末機器用のUSBインターフェイスに使用するMicro-USBコネクタです。 レセプタクル・プラグとも、豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、様々な使用用途・実装形態に対応可能です。 1. 高速伝送(USB2.0)対応 2. レセプタクル バリエーション 3. プラグ バリエーション 4. スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造 5. Micro-USBの認証(TID番号)を業界で初めて取得
[新規設計非推奨] USB3.0 Micro-BコネクタZX360シリーズはMicro USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速伝送に対応した、Micro-USBコネクタです。次世代インターフェイスとして、様々な小型機器でご使用頂けます。1. 高速伝送(USB3.0)対応2. MicroUSB2.0との互換性を確保3. スムースな抜き差しで高寿命を実現した構造4. Micro-USB3.0の認証(TID番号)を取得しております。5. RoHS,ハロゲンフリー対応品