Global icon

시리즈 검색 :9개 있습니다
  • BNC75
    추천

    BNC75 시리즈

    12G-SDI 표준 규격, 75옴, 동축 ​ 커넥터

    1. 단일 케이블에서 4K에 해당하는 신호​(12G-SDI 표준 호환​)
    2. 12Gbps 전송​을 달성하기 위한 최적화된 마운팅 및 내부 ​ 설계
    3. 다양한 종류
     - 보드 장착 SMT, ​ 딥
     - 패널 장착 : 스레드 고정 유형, 벌크헤드 ​ 유형
     - 마운팅 피치 : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. 12GHz 고주파에 최적화된 설계​

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 준거 규격
    • MIL, JIS
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000, 5000
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • CX
    추천

    CX 시리즈

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Plug unit, Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 전송 속도
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction, Screw
    • 정격전류
    • 5.0, 6.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 80, 85, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 셸, 플러그 리셉터클
  • D.FL75
    추천

    D.FL75 시리즈

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. High impedance matching
    3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
    4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
    5. Supports automatic mounting
    6. Easy mating
    7. Simple unmating process
    8. Environmental Compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC(75), D.FL75
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.5 mm
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • D.FL75_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • H.FL75
    추천

    H.FL75 시리즈

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G-SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 50, 500
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Blue, White, Black
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • H.FL75_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HR25A
    추천

    HR25A 시리즈

    소형 Push/Pull 커넥터

    1. 소형·고밀도
    2. 조작성이 우수한 Push/Pull Lock
    3. 폭넓은 Variation
    - 커넥터 : 플러그, 잭, 리셉터클
    - 결선타입 : 납땜, 압착, 리셉터클은 Direct PCB Mounting 타입
    - 단자 : 플러그, 잭, 리셉터클 모두 리버스 타입
    4. Metal Shell 디자인으로 EMI 차폐대책이 필요한 기기에 최적
    5. RoHS 대응품

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 9, 7 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 100 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • IX
    추천

    IX 시리즈

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • PL75
    추천

    PL75 시리즈

    75Ω, 3GHz 대응
    지상파 디지털 방송기기 대응, 소형, Push-on Lock, 동축 커넥터


    1. 당사 기존 75Ω 동축 커넥터 대비 30% 소형화
    2. 높은 접촉 신뢰성을 가진 독자적인 Lock 방식
    3. 우수한 고주파 특성
    4. 적합 케이블 : 1.5C 타입
    5. RoHS 대응품

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • N(75), PL75
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • N(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • PL75_Plug, PL75_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HR10

    HR10 시리즈

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 10.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 300, 500 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw, Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 금, 은, 주석
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
  • MRF20

    MRF20 시리즈

    Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector

    1 Coaxial/power/signal hybrid suitable for video applications
    2 Contributes to decreasing equipment size & workload reduction
    3 Push & pull lock enables superior usability
    4 High speed transmission capability (Supports 3G/HD/SD-SDI transmission)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 13, 20
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 0.71, 7.0 mm
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • RF-MF7510 (NISSEI ELECTRIC)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :9개 있습니다